??
CAD model selection
K0164.1140X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
K0164.1140X14
BESTKIPP
Order No.
K0164.1140X14
FORM
Form
E
AUSF
version
mit Passbohrung
GR
size
3
D1
diameter
140 mm
D2
borehole
14 H8 mm
D3
diameter
30 mm
D4
diameter
25 mm
D6
distance
110 mm
D7
thread
M 8 mm
D8
diameter
39 mm
H
borehole depth
0 mm
H1
depth
12 mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
38.5 mm
L2
width
27.0 mm
L3
width
52 mm
L4
width
82.2 mm
GEW
Approx. weight
0.6557 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070190
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions